Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
7
Accessories
2
Spare Part
1
Inserts
6
Numéro d‘article: 11 12 300 0110
Han-Yellock 30 carrier hood button slot
Han-Yellock 30 carrier hood button slot

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Support de capot
Bouton poussoir avec fente
Taille: Han-Yellock® 30
Bouton poussoir
Polyamide (PA), Acier inoxydable
Matériau (capot/embase): Alliage de zinc moulé
Passivé
Métallique
Matériau (joint): NBR
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 11 12 300 0110
Han-Yellock 30 carrier hood button slot
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
7
Accessories
2
Spare Part
1
Inserts
6
détails du produit
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada krytů Han-Yellock®
  • Typ krytu Nosný kryt
  • Popis krytu Tlačítko, s drážkou
Verze
  • Velikost Han-Yellock® 30
  • Způsob zajišťování Tlačítko
  • Oblast použití Kryty pro průmyslové aplikace
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
  • Teplota pro odpojení/zapojení -10 ... +85 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP65
    IP67
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
  • Povrch (kryt) Pasivováno
  • Barva (kryt) Kovové provedení
  • Materiál (těsnění) NBR
  • Materiál (zajišťovací prvek)
    Polyamid (PA)
    Nerezová ocel
  • Barva (zajišťovací prvek) Melounově žlutá
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Schválení
    CE
    DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 200 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140109841
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Instructions
Instructions d'assemblage

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer