Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
7
Accessories
2
Spare Part
1
Inserts
6
Număr articol: 11 12 300 0100
Han-Yellock carrier hood 30 plain button
Han-Yellock carrier hood 30 plain button

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Suport carcasă
Buton simplu
Mărime: Han-Yellock® 30
Buton apăsare
Poliamidă (PA), Oţel inoxidabil
Material (carcasă/priză): Zinc turnat sub presiune
Pasivizat
Metalic
Material (etanşare): NBR
Note
Comparați
Număr articol: 11 12 300 0100
Han-Yellock carrier hood 30 plain button
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
7
Accessories
2
Spare Part
1
Inserts
6
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Hoods / Housings
  • Serii de carcase/prize Han-Yellock®
  • Tip carcasă/priză Carrier hood
  • Descriere carcasă/priză Plain push button
Versiune
  • Mărime Han-Yellock® 30
  • Tip blocare Push button
  • Domeniu de utilizare Hoods/housings for industrial applications
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare For use as a connector according to IEC 61984.
  • Temperatura de deblocare/blocare -10 ... +85 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP65
    IP67
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Zinc die-cast
  • Suprafaţă (carcasă/priză) Passivated
  • Culoare (carcasă/priză) Metallic
  • Material (etanşare) NBR
  • Material (blocare)
    Polyamide (PA)
    Stainless steel
  • Culoare (blocare) Melon yellow
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Omologări
    CE
    DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 216 g
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140109834
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Yellock®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați