매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
3
Tools
6
Accessories
1
품번들: 97 00 000 2540
Han TC70_CT_SMC_M_CRT_AWG4_Ag
Han TC70_CT_SMC_M_CRT_AWG4_Ag

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
압착 단자
정격 전류: ≤70 A
수형
구리 합금
은도금
AWG 4
Notes
비교하다
품번들: 97 00 000 2540
Han TC70_CT_SMC_M_CRT_AWG4_Ag
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
3
Tools
6
Accessories
1
제품 상세 정보
Identification
  • Category Contacts
  • Series TC 70
  • Type of contact Crimp contact
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Manufacturing process Turned contacts
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (AWG) AWG 4
  • Rated current ≤ 70 A
  • Contact resistance ≤ 0.5 mΩ
  • Stripping length 15.5 mm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Vibration resistance Category 2 acc. to IEC 61373
  • Shock resistance Category 2 acc. to IEC 61373
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Silver plated
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 11.32 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다