Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Artikel nummer: 09 11 000 6577
Han TC400_CT_SMC_M_CRT_150mm²_Ag
Han TC400_CT_SMC_M_CRT_150mm²_Ag

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Krimpkontakt
Märkström: ≤400 A
Hane
Kopparlegering
Silverpläterad
Ledararea: 150 mm²
Notes
Compare
Artikel nummer: 09 11 000 6577
Han TC400_CT_SMC_M_CRT_150mm²_Ag
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Produktinformation
Identifiering
  • Kategori Kontakter
  • Serie TC 400
  • Kontakttyp Krimpkontakt
Version
  • Förbindningsmetod Krimpterminering
  • Kön Hane
  • Tillverkningsprocess Svarvade kontakter
  • Detaljer Vibrations- och stöttåligheten kan endast uppfyllas om kablarna är fästa vid rätt avstånd. Instruktioner om utrymmet för dragavlastning finns i dokumentet i eKatalogen under avsnittet Anvisningar.
Tekniska egenskaper
  • Ledararea 150 mm²
  • Märkström ≤ 400 A
  • Kontaktmotstånd ≤ 0,3 mΩ
  • Avskalningslängd 22,5 mm
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Matningscykler ≥ 500
  • Vibrationshållfast Kategori 2 enligt IEC 61373
  • Stöthållfasthet Kategori 2 enligt IEC 61373
Materialprestanda
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter) Silverpläterad
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 78,96 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85359000
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare