Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Steckpartner
5
Zubehör
2
Einsätze
22
Artikelnummer: 09 33 010 0401
Han Snap Plastic Housing Size 10B
Han Snap Plastic Housing Size 10B

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Schalengehäuse
Baugröße: 10 B
Rastverriegelung
gerader/seitlicher Kabeleingang
Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat (PC)
RAL 7032 (kieselgrau)
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 33 010 0401
Han Snap Plastic Housing Size 10B
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Steckpartner
5
Zubehör
2
Einsätze
22
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Gehäusebaureihe Han-Snap®
  • Gehäuseart Schalengehäuse
Ausführung
  • Baugröße 10 B
  • Ausführung gerader/seitlicher Kabeleingang
  • Verriegelungsart Rastverriegelung
  • Lieferumfang 2 Halbschalen mit Blindstopfen
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment 0,8 Nm
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Haltekraft ≥300 N im verriegelten Zustand
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Polycarbonat (PC)
  • Farbe Gehäuse RAL 7032 (kieselgrau)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60068-2-6 Schwingen (sinusförmig)
    IEC 60068-2-27 Schocken
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 60 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140051003
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Kapitel Han-Snap®
Industrie-Steckverbinder Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen