Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
1
Combinables
3
Accessories
4
Części zamienne
1
Numer Katalogowy: 09 93 001 0121 XL
Han® S-HSI w. MC M8-black-UP
Han® S-HSI w. MC M8-black-UP

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Obudowa do montażu śrubowego
zawiera kontakt męski z przyłączeniem śrubowym M8, Z ochroną przed rozłączeniem
Rygiel pojedynczy
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Poliamid (PA)
RAL 9005 (czarny), RAL 1028 (melonowo żółty)
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 93 001 0121 XL
Han® S-HSI w. MC M8-black-UP
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Contacts
1
Combinables
3
Accessories
4
Części zamienne
1
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
  • Seria Han® S
  • Identyfikacja Han® S 200
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowa do montażu śrubowego
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd
    zawiera kontakt męski z przyłączeniem śrubowym M8
    Z ochroną przed rozłączeniem
Wersja
  • Liczba kontaktów 1
  • Typ blokowania Rygiel pojedynczy
  • Zakres zastosowań Systemy magazynowania energii
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 200 A
  • Napięcie znamionowe 1.500 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 8 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 2
  • Rezystancja izolacji >108 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 0,3 mΩ
  • Moment dokręcający ‌25 Nm
  • Rozmiar klucza 9
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • Liczba ponownych blokad ≥ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP40 stan połączenia
    IP20 w stanie połączenia (1500 V DC; 1000 V AC)
Właściwości materiału
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty) Posrebrzane
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Poliamid (PA)
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 9005 (czarny) RAL 1028 (melonowo żółty)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    UL 4128
    UL 1977
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 100
  • Waga netto 26,078 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140183704
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Instructions
Assembly instructions

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare