Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
1
Accessories
3
Spare Part
4
Hoods/Housings
87
Part number: 09 12 007 5001
Han Q7/0_I_M_PIT_0.14-1.5mm²
Han Q7/0_I_M_PIT_0.14-1.5mm²

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Indsatser
Push-In
Male
Polycarbonat (PC)
RAL 7032 (kiselgrå)
Nominel strøm: ‌10 A
Størrelse: 3 A
Kontakter: 7
Ledertværsnit: 0.14 ... 1.5 mm²
Kobberlegering
Forsølvet
Notes
Compare
Part number: 09 12 007 5001
Han Q7/0_I_M_PIT_0.14-1.5mm²
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
1
Accessories
3
Spare Part
4
Hoods/Housings
87
Product Details
Identificación
  • Categoría Vložky
  • Serie Han® Q
  • Identificación 7/0
Versión
  • Método de terminación Push-In
  • Tipo Male
  • Tamaño 3 A
  • Número de contactos 7
  • Contacto PE Ano
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,14 ... 1,5 mm²
  • Corriente nominal ‌ 10 A
  • Voltaje nominal 400 V
  • Tensión de choque nominal 6 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polykarbonát (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • Material (contactos) Slitina mědi
  • Superficie (contactos) Postříbřený
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • Estado ELV V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Neobsahuje
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Neobsahuje
  • Sustancias REACH SVHC Neobsahuje
  • Sustancias de la California Proposition 65 Neobsahuje
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 17,4 g
  • País de origen Rumunsko
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140451032
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare