Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
3
Peça de reposição
2
Carcaças/Bases
142
Part Number: 09 12 012 3102
Han Q12-F for PCB-Adapter
Han Q12-F for PCB-Adapter

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Insertos
Terminação de solda
Fêmea
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (cinza-seixo)
Corrente Nominal: ‌7.5 A
Tamanho: 3 A
Contatos: 12
Notes
Compare
NOVO
Derating tool
Part Number: 09 12 012 3102
Han Q12-F for PCB-Adapter
Notes
Compare
NOVO
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
3
Peça de reposição
2
Carcaças/Bases
142
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Insertos
  • Série Han® Q
  • Especificação para adaptador de PCB
Versão
  • Método de terminação Terminação de solda
  • Gênero Fêmea
  • Tamanho 3 A
  • Número de Pólos 12
  • contato terra Yes
  • Detalhes Por favor solicite contatos separadamente.
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 7,5 A
  • Tensão Nominal 250 V
  • Tensão nominal de impulso 4 kV
  • Grau de poluição 3
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 500
Propriedades do material
  • Material (inserto) Policarbonato (PC)
  • Cor (inserto) RAL 7032 (cinza-seixo)
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Aprovações DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 10
  • Peso líquido 11,68 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140018051
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

EPLAN Data Portal

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
Chapter Han® PCB-Adapter
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare