Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
18
Combinables
6
Tools
1
Accessories
3
Spare Part
4
Hoods/Housings
143
Frames
1
Part number: 09 12 005 3004
Han Q 5/0-M-c with coding
Han Q 5/0-M-c with coding

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Indsatser
Crimpterminering
Male
Polycarbonat (PC)
RAL 7032 (kiselgrå)
Nominel strøm: ‌16 A
Størrelse: 3 A
Kontakter: 5
Ledertværsnit: 0.14 ... 2.5 mm²
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Part number: 09 12 005 3004
Han Q 5/0-M-c with coding
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
18
Combinables
6
Tools
1
Accessories
3
Spare Part
4
Hoods/Housings
143
Frames
1
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Érintkező vezetők
  • Sorozat Han® Q
  • Azonosítás 5/0
Verzió
  • Lezárási mód Krimpelhető csatlakoztatás
  • Fajta Apa
  • Méret 3 A
  • Érintkezők száma 5
  • PE érintkező Igen
  • Részletek
    A krimpelhető érintkezőket, kérjük külön rendelje meg.
    Kérjük, a kódoló tüskéket külön rendelje meg.
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0,14 ... 2,5 mm²
  • Névleges áramerősség ‌ 16 A
  • Földelővezető névleges feszültsége 230 V
  • Névleges feszültség vezető-vezető 400 V
  • Névleges impulzus feszültség 4 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Névleges feszültség UL szabvány szerint 600 V
  • Névleges feszültség CSA szerint 600 V
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polikarbonát (PC)
  • Színes (betét) RAL 7032 (kavicsszürke)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Jóváhagyások DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 12,5 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140162396
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Han® F+B
Chapter Han® Q
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare