Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
6
Accessories
1
Spare Part
4
Hoods/Housings
131
Frames
1
Numer Katalogowy: 09 12 005 2634
Han Q 5/0 Insert male quick lock 1,5mm²
Han Q 5/0 Insert male quick lock 1,5mm²

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wkłady
Przyłączenie Han-Quick Lock®
Męski
Poliwęglan (PC)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Prąd znamionowy: ‌16 A
Rozmiar: 3 A
Kontakty: 5
Przekrój przewodu: 0.25 ... 1.5 mm²
Stop miedzi
Posrebrzane
Notatki
Compare
Load in configurator
Numer Katalogowy: 09 12 005 2634
Han Q 5/0 Insert male quick lock 1,5mm²
Notatki
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
6
Accessories
1
Spare Part
4
Hoods/Housings
131
Frames
1
Szczegóły Produktu
名称
  • カテゴリ インサート
  • 製品シリーズ Han® Q
  • 名称 5/0
バージョン
  • 結線方式 Han-Quick Lock®接続
  • ジェンダー オス
  • サイズ 3 A
  • コンタクト数 5
  • PEコンタクト はい
  • 詳細 スライド (黒)
  • 詳細 IEC 60228 Class 5 に準拠のより線
技術的特性
  • 導体断面積 0.25 ... 1.5 mm²
  • 定格電流 ‌ 16 A
  • 定格電圧、導体-接地 230 V
  • 定格電圧、導体-導体 400 V
  • 定格サージ電圧 4 kV
  • 汚染度 3
  • 定格電圧、UL準拠 600 V
  • 定格電圧、CSA準拠 600 V
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 1 mΩ
  • ストリップ 長さ 10 mm
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
材質
  • 材質 (インサート) ポリカーボネート (PC)
  • カラー(インサート) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • 材質 (コンタクト) Aleación de cobre
  • 表面 (コンタクト) 銀メッキ
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 No incluido
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 No incluido
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Plomo
  • ECHA SCIP番号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • カリフォルニアProposition 65物質
  • カリフォルニアProposition 65物質
    Plomo
    Níquel
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認証 DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 10
  • 正味重量 17 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140017221
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Instructions
Assembly instructions

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare