Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
5
Spare Part
2
N.º de referencia: 09 12 008 4807
Han Power S - 2 x Han Q 4/2
Han Power S - 2 x Han Q 4/2

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Distribuidor de energía
Con 2x Han® Q 4/2, Aislante hembra, en bases Han-Compact®, a empotrar
IDC terminación por desplazamiento del aislante, para hilos trenzados de acuerdo con IEC 60228 Clase 5
Contactos: 6
Sección de conductor: 4 ... 6 mm²
Material (capota/base): Policarbonato (PC)
RAL 9005 (negro intenso)
Grado de protección: IP65
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 12 008 4807
Han Power S - 2 x Han Q 4/2
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
5
교체 부품
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Distribuidores de energía
  • Serie de capotas/bases Han-Power® S
  • Elemento Distribuidor de energía
  • Especificaciones
    Con 2x Han® Q 4/2
    Aislante hembra
    en bases Han-Compact®, a empotrar
Versiune
  • Metoda de terminaţie
    IDC terminación por desplazamiento del aislante
    para hilos trenzados de acuerdo con IEC 60228 Clase 5
  • Număr de contacte 6
  • Număr contacte de semnal 2
  • Număr contacte de putere 4
  • Contact de împământare
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 4 ... 6 mm²
  • Curent nominal ‌ 40 A
  • Tensiune nominală conductor-împământare 400 V
  • Tensiune nominală conductor-conductor 690 V
  • Tensiune de impuls nominală 6 kV
  • Grad de poluare 3
  • Curent nominal (semnal) 10 A
  • Tensiune nominală (semnal) 250 V
  • Tensiune nominală de impuls (semnal) 4 kV
  • Grad de poluare (semnal) 3
  • Tensiune nominală conform UL 600 V
  • Tensiune nominală conform UL (semnal) 250 V
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Material (capota/base) Policarbonato (PC)
  • Color (capota/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (junta) NBR
  • Material (bloqueo) Poliamida (PA)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Excepţii RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Plomo
  • Número ECHA SCIP 2d63e3a4-7abb-4e67-bb13-55bff2df44a0
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 333 g
  • Ţara de origine Rumanía
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140017900
  • eCl@ss 27.142.409,00
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar