Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
9
Combinables
1
Part number: 97 00 000 5828
Han MPC30_B_BS_2/4_M
Han MPC30_B_BS_2/4_M

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Konnektorsæt
Crimpterminering
Beskyttelsesgrad: IP40 sammenkoblet tilstand
Notes
Compare
Part number: 97 00 000 5828
Han MPC30_B_BS_2/4_M
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
9
Combinables
1
Product Details
Identificazione
  • Categoria Konnektorsæt
  • Serie Han® MPC
  • Caratteristiche DroneCAN
Versione
  • Collegamento Crimpterminering
  • Dettagli applicativi
    Bestil crimpkontakter separat.
    Må ikke tilkobles eller fra kobles under elektrisk belastning.
    Kontaktindsatser må ikke tændes i ikke-sammenkoblet tilstand.
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori 0,37 ... 4 mm² Power
  • Sezione del conduttore [AWG] AWG 26 ... AWG 23 Signal
  • Corrente d'esercizio (segnali) 1 A
  • Tensione d'esercizio (segnali) 5 V
  • Tensione di prova (segnale) 0,5 kV
  • Grado di inquinamento (segnale) 3
  • Corrente di esercizio (alimentazione) 30 A
  • Corrente di esercizio (alimentazione) max. 180 A for 10 s (Han-Yellock® 4 mm²)
  • Tensione di esercizio (alimentazione) ‌ 120 V DC
  • Tensione di prova 2,5 kV
  • Grado di inquinamento (potenza) 3
  • Temperatura massima -40 ... +90 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP40 sammenkoblet tilstand
Materialeegenskaber
  • RoHS overensstemmende
  • Stato ELV overensstemmende
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Ikke indeholdt
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 substances Ikke indeholdt
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 10
  • Peso netto 6,84 g
  • Paese di origine Indien
  • Codice doganale europeo 85389099
  • eCl@ss 27.440.113,00
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare