Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
19
Combinables
3
Tools
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
160
N.º de referencia: 09 38 018 3102
Han K6/12 F Crimp
Han K6/12 F Crimp

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌40 A
Tamaño: 16 B
Contactos: 18
Sección de conductor: 1.5 ... 6 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² Señal
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 38 018 3102
Han K6/12 F Crimp
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
19
Combinables
3
Tools
2
Accessories
4
Peça de reposição
1
Carcaças/Bases
160
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Vložky
  • Řada Han-Com®
  • Identifikace Han® K 6/12
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Velikost 16 B
  • Počet kontaktů 18
  • Počet signálních kontaktů 12
  • Počet výkonových kontaktů 6
  • Kontakt PE
  • Podrobnosti
    Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
    Kódovací kolíky objednávejte zvlášť.
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče
    1,5 ... 6 mm² Power
    0,14 ... 2,5 mm² Señal
  • Vnější průměr vodiče ≤5 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 40 A
  • Jmenovité napětí 690 V
  • Jmenovité rázové napětí 8 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Jmenovitý proud (signál) 10 A
  • Jmenovité napětí vodič-země (signál) 230 V
  • Jmenovité napětí vodič-vodič (signál) 400 V
  • Jmenovité rázové napětí (signál) 4 kV
  • Stupeň znečištění (signál) 3
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Policarbonato (PC)
  • Barva (vložka) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH No incluido
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH No incluido
  • Látky SVHC podle nařízení REACH No incluido
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 No incluido
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Schválení DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 67,19 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140186422
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han-Com®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar