Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
2
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
115
Part number: 09 38 008 2611
Han K4/4-M 6-16mm²
Han K4/4-M 6-16mm²

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Indsatser
Aksial skrueterminering/terminering af burklemme
Male
Polycarbonat (PC)
RAL 7032 (kiselgrå)
Nominel strøm: ‌63 A
Størrelse: 10 B
Kontakter: 8
Ledertværsnit: 6 ... 16 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² Signal
Kobberlegering
Forsølvet
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Part number: 09 38 008 2611
Han K4/4-M 6-16mm²
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
2
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
115
Product Details
Identifikation
  • Kategori Indsatser
  • Serier Han-Com®
  • Identifikation Han® K 4/4
Version
  • Termineringsmetode Axialschraub- / Käfigzugfederanschluss
  • Køn Stift
  • Størrelse 10 B
  • Antal kontakter 8
  • Antal signalkontakter 4
  • Antal effektkontakter 4
  • PE-kontakt ja
  • Detaljer nicht berührungssicher
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit
    6 ... 16 mm² Power
    0,14 ... 2,5 mm² Señal
  • Ledningens udvendige diameter ≤8,9 mm
  • Nominel strøm ‌ 63 A
  • Nominel spænding 690 V
  • Nominel impulsspænding 8 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Nominel strøm (signal) 16 A
  • Nominel spænding (signal) 250 V
  • Nominel impulsspænding (signal) 4 kV
  • Forureningsgrad (signal) 3
  • Nominel strøm i henhold til UL 63 A
  • Nominel spænding i henhold til UL 600 V
  • Nominel strøm i henhold til UL (signal) 16 A
  • Nominel spænding i henhold til UL (signal) 230 V
  • Nominel strøm i henhold til CSA 63 A
  • Nominel spænding i henhold til CSA 600 V
  • Nominel strøm i henhold til CSA (signal) 16 A
  • Nominel spænding i henhold til CSA (signal) 230 V
  • Isolationsmodstand >1010 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 0.5 mΩ
  • Kontaktmodstand, signalområde ≤ 3 mΩ
  • Afisoleringslængde
    11 ... 12 mm
    7 ... 9 mm Signal
  • Tilspændingsmoment
    ‌2 Nm @ 6 mm²
    ‌3 Nm @ 10 mm²
    ‌4 Nm @ 16 mm²
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Policarbonato (PC)
  • Farve (indsats) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Materiale (kontakter) Aleación de cobre
  • Overflade (kontakter) Verzilverd
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS-undtagelser 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conforme con exención
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer No incluido
  • REACH BILAG XIV-stoffer No incluido
  • REACH SVHC-stoffer
  • REACH SVHC-stoffer
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Plomo
  • ECHA SCIP-nummer 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • California Proposition 65 stoffer
  • California Proposition 65 stoffer
    Plomo
    Níquel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkendelser DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 92 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140056282
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Com®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare