Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
3
N.º de referencia: 10 40 282 6507
Han HPR HPTC 850 CS 150mmq M50 w/o CG
Han HPR HPTC 850 CS 150mmq M50 w/o CG

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juegos de conectores
Corriente nominal: ‌850 A
Juego completo
Lado del cable
Tamaño: 3
1x M50
Diámetro: Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Grado de protección: IP68, IP66, IP69
Notas
Comparar
N.º de referencia: 10 40 282 6507
Han HPR HPTC 850 CS 150mmq M50 w/o CG
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
3
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Connector sets
  • Serie de capotas/bases Han® HPR HPTC
  • Tipo de capota/base Complete set
  • Descripción de capota/base Cable side
  • Tipo de cable Copper cable (round)
  • Características for stranded wires according to IEC 60228 Class 5
Versión
  • Tamaño 3
  • Blindaje 360° shielding
  • Codificación 16 coding options
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M50
  • Campo de aplicación Hoods/housings for harsh outdoor environments
Características técnicas
  • Sección de conductor 150 mm²
  • Corriente nominal ‌ 850 A
  • Voltaje nominal 3,600 V
  • Tensión de choque nominal 20 kV
  • Nivel de contaminación 4
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 25
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP68
    IP66
    IP69
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polyamide (PA)
  • Material (capota/base)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 50467
    EN 50124-1
    IEC 61373 Category 1 Class B
    EN 45545
    EN 60137
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1,483 g
  • País de origen Germany
  • Número europeo de arancel aduanero 85359000
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar