Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
4
Objednací číslo: 10 36 103 0001
Han Ex UL 3A Set
Han Ex UL 3A Set

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Sady konektorů
Šroubové připojení
Jmenovitý proud: ‌5 A
Kontakty: 3
Velikost: 3 A
Jedna zajišťovací páčka
Přívod shora
1x M20
Materiál: Zinkový tlakový odlitek
Práškové lakování
Stupeň krytí: IP65, IP67
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 10 36 103 0001
Han Ex UL 3A Set
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
4
Detaily produktu
标识
  • 类别 连接器组
  • 系列 Han A®
  • 上壳/底座系列 Han® Ex
版本
  • 接线方式 螺栓接线
  • 尺寸 3 A
  • 针数 3
  • 接地针
  • 版本 顶出线
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x M20
  • 锁定类型 单锁扣
  • 应用领域 用于爆炸危险环境的连接器
  • 详细资料 仅供应美国市场
技术参数
  • 额定电流 ‌ 5 A
  • 额定电压 90 V
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 拧紧力矩 ‌0.25 Nm 插针螺钉M3
  • 极限温度 -20 ... +85 °C
  • 环境温度 -20 ... +40 °C 最高 +70 °C(在 T4 下)
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • 表面(上壳/底座) 粉末涂层
  • 颜色(上売/底座) RAL 5015(天蓝)
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料(锁扣) 不锈钢
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
    IEC 60079-11 用于本安电路的简单装置
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 111.11 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140189485
  • eCl@ss 27440113 矩形连接器(套)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte