Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Kontakte
15
Steckpartner
1
Werkzeuge
1
Zubehör
3
Ersatzteil
1
Gehäuse
5
Artikelnummer: 97 00 000 0368
Han Ex_DD108_I_F_CRT_0.14-2.5mm²
Han Ex_DD108_I_F_CRT_0.14-2.5mm²

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Einsätze
Crimpanschluss
Buchse
Polycarbonat (PC)
RAL 7032 (kieselgrau)
Bemessungsstrom: ‌1,5 A
Baugröße: 24 B
Kontakte: 108
Leiterquerschnitt: 0,14 ... 2,5 mm²
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 97 00 000 0368
Han Ex_DD108_I_F_CRT_0.14-2.5mm²
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Contacts
15
Combinables
1
Tools
1
Accessories
3
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Einsätze
  • Baureihe Han® Ex
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Geschlecht Buchse
  • Baugröße 24 B
  • Kontaktanzahl 108
  • PE-Kontakt ja
  • Hinweise
    einfaches elektrisches Betriebsmittel für eigensichere Stromkreise
    Crimpkontakte bitte separat bestellen.
  • Hinweise Achtung! Nur in Verbindung mit Han® Ex Gehäusen verwendbar!
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt 0,14 ... 2,5 mm²
  • Bemessungsstrom ‌ 1,5 A
  • Bemessungsspannung 30 V
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Anzugsdrehmoment ‌1,2 Nm PE-Schraube M4
  • Grenztemperatur -20 ... +40 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur bis zu +70 °C in T4
  • Steckzyklen ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polycarbonat (PC)
  • Farbe Einsatz RAL 7032 (kieselgrau)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60079-0
    IEC 60079-11
    IEC 61984
    IEC 60664-1
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • eCl@ss 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen