Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
4
Numer Katalogowy: 10 36 004 0012
Han Ex 4A Kit HCC-M20/HTE-M20
Han Ex 4A Kit HCC-M20/HTE-M20

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Zestawy złączy
Kompletny zestaw
Przyłączenie śrubowe
Prąd znamionowy: ‌10 A
Kontakty: 4
Rozmiar: 3 A
Rygiel pojedynczy
Górne wyprowadzenie kabla
1x M20 1x M20
Materiał: Odlew ciśnieniowy cynk
Malowane proszkowo
Stopień ochrony: IP67 ze śrubą uszczelkowaną 09 20 000 9918
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 10 36 004 0012
Han Ex 4A Kit HCC-M20/HTE-M20
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Accessories
4
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Zestawy złączy
  • Seria Han A®
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han® Ex
  • Element Kompletny zestaw
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie śrubowe
  • Rozmiar 3 A
  • Liczba kontaktów 4
  • Kontakt PE Tak
  • Wersja Górne wyprowadzenie kabla
  • Liczba wejść kablowych 2
  • Wyprowadzenie przewodu 1x M20
  • Typ blokowania Rygiel pojedynczy
  • Zakres zastosowań Złącza do stref zagrożonych wybuchem
  • Szczegóły Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 5 A
  • Napięcie znamionowe 90 V
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Ograniczenie temperaturowe -20 ... +85 °C
  • Temperatura otoczenia -20 ... +40 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP65
    IP67
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliwęglan (PC)
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Odlew ciśnieniowy cynk
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) Malowane proszkowo
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 5015 (błękitny)
  • Materiał (uszczelki) NBR
  • Materiał (blokady) Stal nierdzewna
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
    IEC 60079-11
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 160,04 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140189478
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
Instructions
Assembly instructions