Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
20
Accessories
2
Spare Part
1
Inserts
18
Codice prodotto: 19 46 316 0445
Han-Eco Outdoor 16A-HTE-M20 w. cable gl.
Han-Eco Outdoor 16A-HTE-M20 w. cable gl.

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Custodia
Con pressacavo integrato
Taglia: 16 A
Aggancio a leva singola
Uscita diritta
1x M20
Materiale (custodie): Poliammide (PA), Caricato fibra vetro
RAL 9005 (nero jet)
Materiale (guarnizioni): FPM
Note
Confronta
Carica nel configuratore
Codice prodotto: 19 46 316 0445
Han-Eco Outdoor 16A-HTE-M20 w. cable gl.
Note
Confronta
Carica nel configuratore
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
20
Accessories
2
Spare Part
1
Inserts
18
Dettagli del prodotto
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada krytů Han-Eco® A
  • Typ krytu Kryt
  • Popis krytu S integrovanou kabelovou vývodkou
Verze
  • Velikost 16 A
  • Verze Přívod shora
  • Počet kabelových vstupů 1
  • Kabelový vstup 1x M20
  • Způsob zajišťování Jedna zajišťovací páčka
  • Oblast použití Kryty pro venkovní použití
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
  • Počet opakovaných zajištění ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
  • Upínací rozsah 6 ... 13 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt)
    Polyamid (PA)
    Zpevněno skelnými vlákny
  • Barva (kryt) RAL 9005 (černá)
  • Materiál (těsnění) FPM
  • Barva (těsnění) RAL 7001 (stříbrošedá)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61984
    EN 45545-2 Protipožární ochrana drážních vozidel
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 80,6 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140176249
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Capitolo Han-Eco®
Connettori Industriali Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta