Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
24
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
15
Frames
1
Număr articol: 19 46 310 0545
Han-Eco Outdoor 10A-HSE-M20 w. cable gl.
Han-Eco Outdoor 10A-HSE-M20 w. cable gl.

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Stikhus
Med integreret kabelforskruning
Størrelse: 10 A
Enkelt låsebøjle
Sideindføring
1x M20
Materiale (stikhus/hus): Polyamid (PA), Forstærket med glasfiber
RAL 9005 (dybsort)
Materiale (tætning): FPM
Note
Comparați
Încărcați în configurator
Număr articol: 19 46 310 0545
Han-Eco Outdoor 10A-HSE-M20 w. cable gl.
Note
Comparați
Încărcați în configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
24
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
15
Frames
1
Detalii produs
Identification
  • Category Kapper/huse
  • Series of hoods/housings Han-Eco® A
  • Type of hood/housing Stikhus
  • Description of hood/housing Med integreret kabelforskruning
Version
  • Size 10 A
  • Version Sideindføring
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M20
  • Locking type Enkelt låsebøjle
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
  • Number of relockings ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Clamping range 6 ... 13 mm
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Polyamid (PA)
    Forstærket med glasfiber
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (dybsort)
  • Material (seal) FPM
  • Colour (seal) RAL 7001 (sølvgrå)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS exemptions 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV status overensstemmelse med undtagelsen
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Ikke indeholdt
  • REACH ANNEX XIV substances Ikke indeholdt
  • REACH SVHC substances Ja
  • REACH SVHC substances Bly
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances
    Bly
    Nikkel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    EN 45545-2 Brandsikring på jernbanekøretøjer
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 75 g
  • Country of origin Tyskland
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140175846
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați