Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
12
Accessories
5
Spare Part
1
Inserts
22
Frames
2
Osanumero: 19 43 206 0755
Han-Eco 6B Outd-HCC-with SL-M20
Han-Eco 6B Outd-HCC-with SL-M20

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Cable to cable housing, Size: 6 B, Single locking lever, Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced, Top entry, 1x M20, Material (hood/housing): Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced, RAL 9005 (jet black), Material (seal): FPM, Degree of protection: IP66
Notes
Compare
Load in configurator
Osanumero: 19 43 206 0755
Han-Eco 6B Outd-HCC-with SL-M20
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
12
Accessories
5
Spare Part
1
Inserts
22
Frames
2
tuotteen yksityiskohdat
Identification
  • Category フードとハウジング
  • Series of hoods/housings Han-Eco® B
  • Type of hood/housing Cable to cable housing
Version
  • Size 6 B
  • Version Top entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M20
  • Locking type Single locking lever
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature 用作符合 IEC 61984 標準的連接器。
  • Number of relockings ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP66
Material properties
  • Material (hood/housing)
    聚酰胺 (PA)
    強化型玻璃光纖
  • Colour (hood/housing) RAL 9005(烏黑)
  • Material (seal) FPM
  • Colour (seal) RAL 7001 (銀灰色)
  • Material (locking)
    聚酰胺 (PA)
    強化型玻璃光纖
  • Colour (locking) RAL 9005(烏黑)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers) V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 含まず
  • REACH ANNEX XIV substances 含まず
  • REACH SVHC substances 含まず
  • California Proposition 65 substances 含まず
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    EN 45545-2 鉄道車両の火災安全性
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 132.66 g
  • Country of origin ドイツ
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140177413
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare