Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
40
Accessories
5
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
Part number: 19 43 116 0448
Han-Eco 16B-HTE-for SL-M40-glanded
Han-Eco 16B-HTE-for SL-M40-glanded

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Stikhus
Med integreret kabelforskruning
Størrelse: 16 B
Enkelt låsebøjle
Indføring fra oven
1x M40
Materiale (stikhus/hus): Polyamid (PA), Forstærket med glasfiber
RAL 9005 (dybsort)
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 43 116 0448
Han-Eco 16B-HTE-for SL-M40-glanded
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
40
Accessories
5
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
Product Details
Identification
  • Category Kapper/huse
  • Series of hoods/housings Han-Eco® B
  • Type of hood/housing Stikhus
  • Description of hood/housing Med integreret kabelforskruning
Version
  • Size 16 B
  • Version Indføring fra oven
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M40
  • Locking type Enkelt låsebøjle
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Bemærkning om den begrænsede temperatur Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
  • Number of relockings ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP66
  • Spændeområde 16 ... 28 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus)
    Polyamid (PA)
    Forstærket med glasfiber
  • Farve (kappe/hus) RAL 9005 (dybsort)
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status compliant with exemption
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Not contained
  • REACH BILAG XIV-stoffer Not contained
  • REACH SVHC-stoffer Yes
  • REACH SVHC-stoffer Lead
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Lead
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • Godkendelser CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 209 g
  • Country of origin Tyskland
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140179479
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare