Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
16
Accessories
6
Piesă de schimb
2
Inserţii
16
Frames
1
Part number: 19 46 110 0290
Han-Eco 10A-HSM2-M20 w. cable gl.
Han-Eco 10A-HSM2-M20 w. cable gl.

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Surface mounted housing
With integrated cable gland
Size: 10 A
Single locking lever
Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
Side entry
2x M20
Material (hood/housing): Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
RAL 9005 (jet black)
Notes
Compare
Load in configurator
This product will not be orderable much longer. Please contact your local distribution partner.
Part number: 19 46 110 0290
Han-Eco 10A-HSM2-M20 w. cable gl.
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
16
Accessories
6
Piesă de schimb
2
Inserţii
16
Frames
1
Product Details
Identificare
  • Categoria Carcase/prize
  • Serii de carcase/prize Han-Eco® A
  • Tip carcasă/priză Priză cu montaj pe suprafață
  • Descriere carcasă/priză Cu presetupă integrată
Versiune
  • Mărime 10 A
  • Versiune Intrare laterală
  • Intrare cablu 2x M20
  • Tip blocare Levier de blocare individual
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare Pentru utilizare ca și conector, conform IEC 61984.
  • Număr de reblocări ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65
  • Gama de sisteme de prindere cu cleme 6 ... 13 mm
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză)
    Poliamidă (PA)
    Armat cu fibră de sticlă
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 9005 (negru de fum)
  • Material (blocare)
    Poliamidă (PA)
    Armat cu fibră de sticlă
  • Culoare (blocare) RAL 9005 (negru de fum)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 (leviere de blocare) V-0
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61984
    EN 45545-2 Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 130 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140176003
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
EPLAN Data Portal
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Link-uri
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare