Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 09 00 000 5228 XL
Han-Easy Lock ® 10B-SL big pack 650 PU
Han-Easy Lock ® 10B-SL big pack 650 PU

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kilitleme mandalları
Boyut: 10 B
Tekli kilitleme kolu
Polikarbonat (PC), Paslanmaz Çelik
RAL 7037 (toz gri)
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 00 000 5228 XL
Han-Easy Lock ® 10B-SL big pack 650 PU
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Identification
  • Category Accessories
  • Series of hoods/housings Han® B
  • Type of accessory Locking levers
Version
  • Size 10 B
  • Locking type Single locking lever
  • Han-Easy Lock® Yes
Material properties
  • Material (accessories)
    Polycarbonate (PC)
    Stainless steel
  • Colour (accessories) RAL 7037 (dust grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers) V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Commercial data
  • Packaging size 650
  • Net weight 20.769 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140190993
  • eCl@ss 27440392 Connector (accessories)
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın