Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
1
Accessories
5
Inserts
21
Número de parte: 19 12 708 0511
Han Compact-gs-M25-SW-Metall
Han Compact-gs-M25-SW-Metall

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Carcasa
para medio conector glándula Han-Compact®, Con punto de terminación PE separado, para todos los insertos del tamaño Han-Compact®
Tamaño: Han-Compact®
Bloqueo sencillo
Entrada lateral
1x M25
Material (carcasa/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Notes
Compare
Load in configurator
Número de parte: 19 12 708 0511
Han Compact-gs-M25-SW-Metall
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
1
Accessories
5
Inserts
21
Detalles del producto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han-Compact®
  • Type of hood/housing Hood
  • Description of hood/housing
    for Han-Compact® half cable gland
    With separate PE terminating point
    for all inserts of size Han-Compact®
Version
  • Size Han-Compact®
  • Version Side entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M25
  • Locking type Single locking lever
  • Field of application Hoods/housings for industrial applications
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E 12
Material properties
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
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
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 193.5 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140124233
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

EPLAN Data Portal

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Kapitel Han® Q
Industrie-Steckverbinder Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare