Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 19 00 000 5187
Han CGM-P M32x1,5 D.18-25mm black
Han CGM-P M32x1,5 D.18-25mm black

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo rakoru
M32
Kelepçeleme aralığı: 18 ... 25 mm
Malzeme (kablo rakorları): Poliamid (PA) RAL 9005 (jet siyah)
IP68, ISO 20653 uyarınca IP69 / IPX9K
Anahtar Boyu: 42
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 19 00 000 5187
Han CGM-P M32x1,5 D.18-25mm black
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
식별
  • 카테고리 액세서리
  • 후드/하우징 시리즈 Han® CGM-P
  • 액세서리 유형 케이블 글랜드
기술적 특성
  • 조임 토크 ≤6.5 Nm (사용 케이블 및 마개 인서트에 준함)
  • 렌치 사이즈 42
  • 제한 온도 -40 ... +100 °C
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP68
    ISO 20653 규격에 따른 IP69 / IPX9K
  • 규격 M32
  • 클램핑 범위 18 ... 25 mm
  • 맞모 거리 42 mm
자재 특성
  • 재료 (케이블 글랜드) 폴리아미드 (PA)
  • 컬러 (케이블 글랜드) RAL 9005 (제트 블랙)
  • 재료 (실) NBR
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 514B QCRV.E479780
    CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
  • 승인규격 DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 10
  • 총 중량 356.1 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 39174000
  • GTIN 5713140192928
  • eCl@ss 27,140,801.00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

EPLAN Veri Portalı

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın