Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 19 00 000 7106
Han CGM-P-EXi M32 D 13...20mm
Han CGM-P-EXi M32 D 13...20mm

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Presse-étoupe
M32
Plage de serrage: 13 ... 20 mm
Matériaux (presse-étoupes): Polyamide (PA) RAL 5012 (bleu clair), RAL 9005 (noir foncé)
IP68, IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653
Taille de clé: 42
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 19 00 000 7106
Han CGM-P-EXi M32 D 13...20mm
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Identification
  • Category Accessories
  • Series of hoods/housings Han® CGM-Ex i
  • Type of accessory Cable gland
Version
  • Field of application Intrinsically safe electric circuits
Technical characteristics
  • Tightening torque ≤6.5 Nm (depending on the cable and the seal insert used)
  • Wrench size 42
  • Limiting temperature -40 ... +100 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
  • Size M32
  • Clamping range 13 ... 20 mm
  • Width across corners 46.8 mm
Material properties
  • Material (cable glands) Polyamide (PA)
  • Colour (cable gland)
    RAL 5012 (light blue)
    RAL 9005 (jet black)
  • Material (seal) NBR
  • Colour (accessories) RAL 7032 (pebble grey)
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 42.1 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 39174000
  • GTIN 5713140192867
  • eCl@ss 27140802 Screwed cable gland (explosion-proof, electrical)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer