Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Spare Part
1
N.º de referencia: 09 12 006 2691
Han Brid-Sti-c Abschlußstecker KuM20
Han Brid-Sti-c Abschlußstecker KuM20

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Inserts
Male
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: ‌10 A
Size: 3 A
Contacts: 2 + 4 electrical contacts 10 A + option for PE
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 12 006 2691
Han Brid-Sti-c Abschlußstecker KuM20
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Spare Part
1
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria Inserts
  • Serie Han-Brid®
  • Identificazione Han-Brid® Cu
  • Specifiche Bus terminator
Versione
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Male
  • Taglia 3 A
  • Numero di poli 2
  • ulteriori contatti + 4 electrical contacts 10 A + option for PE
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 10 A
  • Tensione di esercizio 50 V
  • Tensione di prova 0.8 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Material properties
  • Materiale (inserti) Polycarbonate (PC)
  • Colore (inserto) RAL 7032 (pebble grey)
  • Materiale (custodie) Polycarbonate (PC)
  • Colore (custodie) RAL 9005 (jet black)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • esenzioni RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Lead
  • Codice ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 34 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140017320
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar
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
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Chapter Han-Brid®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar