Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
14
Combinables
3
Tools
2
Accessories
1
Części zamienne
3
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
142
Numer Katalogowy: 09 36 008 3006
Han 8D male insert crimp w. sealing scre
Han 8D male insert crimp w. sealing scre

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wkłady
Przyłączenie zaciskowe
Męski
Poliamid (PA)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Prąd znamionowy: ‌10 A
Rozmiar: 3 A
Kontakty: 8
Przekrój przewodu: 0.14 ... 2.5 mm²
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 36 008 3006
Han 8D male insert crimp w. sealing scre
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Contacts
14
Combinables
3
Tools
2
Accessories
1
Części zamienne
3
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
142
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Wkłady
  • Seria Han D®
  • Specyfikacje Ze śrubą mocującą IP67
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Rozmiar 3 A
  • Liczba kontaktów 8
  • Szczegóły
    Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
    dla obudów wtyczek/gniazd z tworzywa i metalowych
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 0,14 ... 2,5 mm²
  • Prąd znamionowy ‌ 10 A
  • Napięcie znamionowe 50 V
  • Napięcie znamionowe
    ‌ 50 V AC
    ‌ 120 V DC
  • Znamionowe napięcie udarowe 1,5 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliamid (PA)
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (szary żwirowy)
  • Materiał (uszczelki) NBR
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 HB
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nikiel
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    EN 175301-801
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 8 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140282278
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522