Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
15
Spare Part
1
Inserts
22
Frames
2
Artikelnummer: 19 40 006 0501
Han 6HPR Hood Side M25 Toggle lock
Han 6HPR Hood Side M25 Toggle lock

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kap
Grootte: 6 B
Knievergrendeling
Roestvrij staal
Ingang zijkant
1x M25
Materiaal (kap/behuizing): Aluminium gegoten, Corrosiebestendig
Geëpoxeerd
RAL 9005 (gitzwart)
Notes
Compare
Load in configurator
Artikelnummer: 19 40 006 0501
Han 6HPR Hood Side M25 Toggle lock
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
15
Запасная часть
1
Контактные вставки
22
Frames
2
Productdetails
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® HPR
  • Type of hood/housing Hood
Version
  • Size 6 B
  • Version Ingang zijkant
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M25
  • Locking type Knievergrendeling
  • Field of application Kappen/behuizingen voor moeilijke omgevingen buiten
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP68
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Aluminium gegoten
    Corrosiebestendig
  • Surface (hood/housing) Geëpoxeerd
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (gitzwart)
  • Material (locking) Roestvrij staal
  • RoHS conform
  • ELV status conform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Niet ingesloten
  • REACH ANNEX XIV substances Niet ingesloten
  • REACH SVHC substances Niet ingesloten
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances Nikkel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 450 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140129412
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

EPLAN Data Portal

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare