Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
23
Accessories
15
Spare Part
1
Inserts
20
Frames
3
Part number: 19 40 006 0413
Han 6HPR-gg-SV-M40
Han 6HPR-gg-SV-M40

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Stikhus
Størrelse: 6 B
Skruelåsning
Rustfrit stål
Indføring fra oven
1x M40
Materiale (stikhus/hus): Trykstøbt aluminium, Korrosionsbestandig
Pulverlakeret
RAL 9005 (dybsort)
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 40 006 0413
Han 6HPR-gg-SV-M40
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
23
Accessories
15
Spare Part
1
Inserts
20
Frames
3
Product Details
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada krytů Han® HPR
  • Typ krytu Kryt
Verze
  • Velikost 6 B
  • Verze Top entry
  • Počet kabelových vstupů 1
  • Kabelový vstup 1x M40
  • Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
  • Oblast použití Hoods/housings for harsh outdoor environments
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment (šroubový zajišťovací mechanismus) ‌ 4 Nm
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě For use as a connector according to IEC 61984.
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
  • Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Povrch (kryt) Powder-coated
  • Barva (kryt) RAL 9005 (jet black)
  • Materiál (zajišťovací prvek) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Not contained
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Yes
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Nickel
    Naphthalene
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Schválení
    CE
    DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 396,667 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140129399
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare