Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
1
Accessories
8
Spare Part
1
Part number: 09 32 064 0001
Han 64EEE panel feed through
Han 64EEE panel feed through

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Indsatser
Panelgennemføring
Crimpterminering
Male, Hun
Polycarbonat (PC)
RAL 7032 (kiselgrå)
Nominel strøm: ‌16 A
Størrelse: 24 B
Kontakter: 64
Notes
Compare
Part number: 09 32 064 0001
Han 64EEE panel feed through
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
1
Accessories
8
Spare Part
1
Product Details
Identifikace
  • Kategorie Vložky
  • Řada Han® EEE
  • Prvek Průchozí konektor do panelu
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení
    Male
    Zásuvka (female)
  • Velikost 24 B
  • Počet kontaktů 64
  • Kontakt PE Ano
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 16 A
  • Jmenovité napětí 500 V
  • Jmenovité rázové napětí 6 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Utahovací moment ‌1,2 Nm Šroub PE M4
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
  • Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 295,4 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140049420
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare