Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Accessories
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
61
N.º de referencia: 09 21 064 4611
BORNA MACHO 64 POS. D AV DERECHA
BORNA MACHO 64 POS. D AV DERECHA

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Conector con regletero
Terminación de tornillo
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌10 A
Tamaño: 24 B
Contactos: 64
Sección de conductor: 0.2 ... 2.5 mm²
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 21 064 4611
BORNA MACHO 64 POS. D AV DERECHA
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
饰品
2
备件
1
上売/底座
61
Detalles del producto
標識
  • 類別 插蕊
  • 系列 Han D® AV
  • 原件 端子連接器
  • 規格
    右側板本
    多面外形(MK)
版本
  • 接線方式 螺栓接線
  • 公母類型 公頭
  • 尺寸 24 B
  • 針數 64
  • 接地針
技術參數
  • 導體截面積(mm²) 0.2 ... 2.5 mm²
  • 額定電流 ‌ 10 A
  • 額定電壓 250 V
  • 額定脈沖電壓 4 kV
  • 污染等級 3
  • 額定電壓符合UL 600 V
  • 絕緣阻抗 >1010 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 4 mΩ
  • 擰緊力矩
    ‌0.5 Nm 插針螺釘M3
    ‌0.5 Nm M3固定螺栓
  • Recommended screw driver PH2
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次數 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插蕊) 聚碳酸酯 (PC)
  • 顏色(插蕊) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針) 鍍銀
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
規格和認證
  • 規格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • 認證 DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 570 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140040830
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN