Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
4
Części zamienne
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
555
Numer Katalogowy: 09 31 006 2601
Han 6 HSB-STI
Han 6 HSB-STI

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wkłady
Przyłączenie śrubowe
Męski
Poliwęglan (PC)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Prąd znamionowy: ‌35 A
Rozmiar: 16 B
Kontakty: 6
Przekrój przewodu: 1.5 ... 6 mm²
Stop miedzi
Posrebrzane
Notatki
Compare
Load in configurator
Numer Katalogowy: 09 31 006 2601
Han 6 HSB-STI
Notatki
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
4
Części zamienne
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
555
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Wkłady
  • Seria Han® HsB
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie śrubowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Rozmiar 16 B
  • Z osłoną przewodu Tak
  • Liczba kontaktów 6
  • Kontakt PE Tak
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 1,5 ... 6 mm²
  • Prąd znamionowy ‌ 35 A
  • Napięcie znamionowe przewodnik-uziemienie 400 V
  • Napięcie znamionowe przewodnik-przewodnik 690 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 6 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Napięcie znamionowe
 zgodne z UL 600 V
  • Napięcie znamionowe zgodnie z CSA 600 V
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 1 mΩ
  • Długość odizolowania 11,5 mm
  • Moment dokręcający
    ‌1,2 Nm Śruba kontaktowa M4
    ‌2 Nm Śruba PE M5
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliwęglan (PC)
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (szary żwirowy)
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty) Posrebrzane
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 70 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140572249
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • UNSPSC 24.0 39121522