Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
2
Ricambio
1
Numer Katalogowy: 09 12 004 3113
Han 4Brid-F-c+2LWL-M-POF-crimp.-Halt (K)
Han 4Brid-F-c+2LWL-M-POF-crimp.-Halt (K)

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wkłady
Żeński
Poliwęglan (PC)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Prąd znamionowy: ‌10 A
Rozmiar: 3 A
Kontakty: 2 + 4 kontakty elektryczne 10 A + opcja dla PE
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 12 004 3113
Han 4Brid-F-c+2LWL-M-POF-crimp.-Halt (K)
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
2
Ricambio
1
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Wkłady
  • Seria Han-Brid®
  • Identyfikacja Han-Brid® FO
  • Specyfikacje Hybrydowe złącza magistrali
Wersja
  • Rodzaj (męski/żeński) Żeński
  • Rozmiar 3 A
  • Liczba kontaktów 2
  • dalsze kontakty + 4 kontakty elektryczne 10 A + opcja dla PE
  • Szczegóły
    Strona kablowa
    Nie obciążone
    dla POF niezaciskanych
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 10 A
  • Napięcie znamionowe 50 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 0,8 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +70 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliwęglan (PC)
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (szary żwirowy)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 6,72 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140017184
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare