Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
10
Accessories
12
Pieza de repuesto
1
Insertos
86
Artikelnummer: 19 37 003 1120
Han 3M-PFT-SL-M20
Han 3M-PFT-SL-M20

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Paneeldoorvoer behuizing
Met afdichting
Grootte: 3 A
Enkele sluithendel
Staal
Ingang bovenkant
1x M20
Materiaal (kap/behuizing): Zink-spuitgietwerk
Geëpoxeerd
RAL 9005 (gitzwart)
Materiaal (afdichting): FPM
Notes
Compare
Load in configurator
Artikelnummer: 19 37 003 1120
Han 3M-PFT-SL-M20
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
10
Accessories
12
Pieza de repuesto
1
Insertos
86
Productdetails
Identifikace
  • Kategorie Kabelkåpor/Chassihus
  • Řada krytů Han® M
  • Typ krytu Chassihus för panelgenomföring
  • Popis krytu Med tätning
Verze
  • Velikost 3 A
  • Verze Top entry
  • Počet kabelových vstupů 1
  • Kabelový vstup 1x M20
  • Způsob zajišťování Individuell låsbygel
  • Oblast použití Hoods/housings for rough environments
  • Obsah balení With seal screw
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě For use as a connector according to IEC 61984.
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP44
    IP65 With seal screw
    IP67 With seal screw
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Zinc die-cast
  • Povrch (kryt) Powder-coated
  • Barva (kryt) RAL 9005 (jet black)
  • Materiál (těsnění) FPM
  • Materiál (zajišťovací prvek) Steel
  • Povrch (zajišťování) Zinc plated
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Not contained
  • REACH BILAGA XIV ämnen Not contained
  • REACH SVHC ämnen Not contained
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • Godkännanden
    CE
    DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 105 g
  • Země původu Tyskland
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140170995
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare