Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
3
Tools
1
Accessories
3
Артикул: 09 40 124 2332
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-SP2-3xM32
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-SP2-3xM32

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Bulkhead mounted housing
Angled
Size: 24 HPR VS
Screw locking
Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Corrosion resistant
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): NBR
Примечания
Compare
Артикул: 09 40 124 2332
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-SP2-3xM32
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
3
Werkzeuge
1
Zubehör
3
Информация о компоненте
標識
  • 類別 上殼 / 底座
  • 上殼/底座系列 Han® HPR VarioShell
  • 上殼/底座類型 不封底安裝底座
  • 上殼/底座介紹 彎式
版本
  • 尺寸 24 HPR VS
  • VarioShell 層次 1 3x M32
  • VarioShell 層次 2 3x SP2
  • 鎖定類型 螺釘鎖扣
  • 應用領域 用於惡劣室外環境的上殼/底座
技術參數
  • 擰緊力矩
    ‌12 Nm 安裝框架
    ‌10 Nm 安裝保護罩
    ‌12 Nm PE螺釘
    ‌3 Nm M6固定螺栓
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 關於極限溫度的說明 用作符合 IEC 61984 標準的連接器。
  • 防護等級符合IEC 60529
    IP66
    IP67
    IP68
    IP69
材料特性
  • 材料(上殼/底座)
    壓鑄鋁
    防腐蝕
  • 表面(上殼/底座) 粉末塗層
  • 顏色(上殼/底座) RAL 9005(烏黑)
  • 材料(密封件) NBR
規格和認證
  • 規格
    IEC 61984
    IEC 61373 類別 1 B 級
  • 認證 CE
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 2,821.4 g
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140571426
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare