매칭 제품
매칭 제품 NEW
Accessories
2
품번들: 09 40 124 2424
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-2x24HPR
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-2x24HPR

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
벌크헤드 장착형 하우징
앵글형
규격: 24 HPR VS
나사 잠금
재료 (후드/하우징): 알루미늄 다이-캐스트, 내부식성
분말 코팅방식
RAL 9005 (제트 블랙)
재료 (실): NBR
Notes
비교하다
품번들: 09 40 124 2424
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-2x24HPR
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Accessories
2
제품 상세 정보
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada krytů Han® HPR VarioShell
  • Typ krytu Průchozí panelový kryt
  • Popis krytu Úhlové provedení
Verze
  • Velikost 24 HPR VS
  • VarioShell úrovně 1 1x 24 B
  • VarioShell úrovně 2 1x 24 B
  • Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
  • Oblast použití Kryty pro náročná venkovní prostředí
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment
    ‌12 Nm Mounting frame
    ‌10 Nm Mounting cover
    ‌12 Nm PE screw
    ‌3 Nm Fixing screws M6
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě For use as a connector according to IEC 61984.
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP66
    IP67
    IP68
    IP69
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Povrch (kryt) Powder-coated
  • Barva (kryt) RAL 9005 (jet black)
  • Materiál (těsnění) NBR
  • RoHS compliant with exemption
  • Výjimky RoHS 6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Yes
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Lead
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Yes
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Lead
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61984
    IEC 61373 Category 1 Class B
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 1.960 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140175556
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

Instructions
조립 설명서

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Fire Protection
다운로드 설정
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다