Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Accessories
12
Spare Part
1
Inserts
28
Frames
2
Parça numarası: 19 40 024 1182
Han 24HPR-PFT housing-M32
Han 24HPR-PFT housing-M32

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Panel geçiş muhafazası
içeriden montaj için
Boyut: 24 B
Vidalı kilitleme
Paslanmaz Çelik
Üstten girişli
1x M32
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza): Alüminyum döküm, Korozyona dayanıklı
Toz boya kaplı
RAL 9005 (jet siyah)
Malzeme (conta): NBR
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 19 40 024 1182
Han 24HPR-PFT housing-M32
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Accessories
12
Pièce détachée
1
Inserts
28
Frames
2
Ürün detayları
식별
  • 카테고리 Hoods / Housings
  • 후드/하우징 시리즈 Han® HPR
  • 후드/하우징 타입 Panel feed through housing
  • 후드/하우징 설명 for mounting from inside
Version
  • 규격 24 B
  • 버전 Top entry
  • 케이블 항목 수 1
  • Cable entry 1x M32
  • 잠금 유형 Screw locking
  • Field of application Hoods/housings for harsh outdoor environments
  • Details Please order bulkhead mounted housing separately.
Technical characteristics
  • Tightening torque (screw locking) ‌ 4 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
  • Thickness of the panel ≥2 mm
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • Material (seal) NBR
  • Material (locking) Stainless steel
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 1,060.4 g
  • 원산지 China
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140830981
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın