Matching Products
Matching Products NOVO
Accessories
2
Frames
4
Hoods/Housing
5
Part Number: 19 40 024 9938
Han 24HPR-EasyCon-Cover 1xM40-1xM10
Han 24HPR-EasyCon-Cover 1xM40-1xM10

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Tampa de montagem
para bases de montagem superficial, para carcaças
Tamanho: 24 B
Trava parafuso
Material (carcaça/base): Alumínio fundido, Resistente à corrosão
Revestido a pó
RAL 9005 (preto)
Material (vedação): NBR
Grau de proteção: IP65, IP68, IP69 / IPX9K conforme ISO 20653
Notes
Compare
Part Number: 19 40 024 9938
Han 24HPR-EasyCon-Cover 1xM40-1xM10
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Accessories
2
Frames
4
Hoods/Housing
5
Detalhes do produto
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® HPR EasyCon
  • Tipo di custodia Coperchio
  • Descrizione delle custodie
    per fisse da pannello
    per custodie volanti
Versione
  • Taglia 24 B
  • Numero di ingressi per cavi 2
  • Uscita cavo metrica
    1x M10
    1x M40
  • Tipi di aggancio Aggancio a vite
  • Settori di applicazione Custodie per applicazioni all'aperto (outdoor)
Dettagli tecnici
  • Coppia di serraggio
    ‌6 Nm Coperchio
    ‌6 Nm Distanziali
    ‌6 Nm Viti di fissaggio
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K a norma ISO 20653
  • Certificazioni UL 50/ UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie)
    Pressofusione d’alluminio
    Elevata resistenza alla corrosione
  • Finitura superficiale (custodie) Verniciatura a polvere
  • Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
  • Materiale (guarnizioni) NBR
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvazioni DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 0,01 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140830752
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare