Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
4
Accessories
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
61
Numéro d‘article: 09 33 024 4625
Han E AV 24 Pos. M Insert Term Block Lef
Han E AV 24 Pos. M Insert Term Block Lef

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Inserts
Connecteur bornier
Raccordement à vis
Mâle
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (gris silex)
Intensité nominale: ‌16 A
Taille: 24 B
Contacts: 24
Section de fil du conducteur: 0.2 ... 2.5 mm²
Alliage de cuivre
Plaqué argent
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
NOUVEAU
Outil derating
Numéro d‘article: 09 33 024 4625
Han E AV 24 Pos. M Insert Term Block Lef
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
NOUVEAU
Outil derating
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
4
Accessories
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
61
détails du produit
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han E® AV
  • Element Terminal block connector
  • Specification
    Left hand version
    Multi contour (MK)
Version
  • Termination method Screw termination
  • Gender Male
  • Size 24 B
  • Number of contacts 24
  • PE contact Yes
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.2 ... 2.5 mm²
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage 500 V
  • Rated impulse voltage 6 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 4 mΩ
  • Tightening torque
    ‌0.5 Nm Contact screw M3
    ‌0.5 Nm Fixing screws M3
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Silver plated
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 150 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140052192
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
Chapter Han® AV
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer