Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 50 B5B 6273 050
Han 24 B-E CA lever m/f ang/ang PVC,5m
Han 24 B-E CA lever m/f ang/ang PVC,5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på begge sider
Kobberkabel (rund)
Kabellængde: 5 m
Notes
Compare
Part number: 33 50 B5B 6273 050
Han 24 B-E CA lever m/f ang/ang PVC,5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Connector 1
    Connector 2
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier Han E®
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han® B
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1
    Han® 24 B male
    Stikhus
  • Konnektor 2
    Han® 24 B female
    Stikhus
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
Version
  • Kabellængde 5 m
  • Antal ledninger 25
  • Ledningsstruktur 25 x 1,5 mm²
  • Størrelse 24 B
  • Antal kontakter 24
  • PE-kontakt Ja
  • Detaljer
    Må ikke tilkobles eller fra kobles under elektrisk belastning.
    Samling og installation skal udføres af en autoriseret elektriker.
    Beskyttelse mod elektrisk stød: Beskyttelse mod indirekte kontakt (fejlbeskyttelse) skal sikres ved passende foranstaltninger truffet af brugeren under samlingen, f.eks. ved et område med adgangsbegrænsning (område, der kun er tilgængeligt for personer med elektrisk viden og personer med elektrisk instruktion).
Termineringsdata
  • Nominel spænding 500 V
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur
    -15 ... +70 °C flyttet
    -40 ... +80 °C uberørt
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Mindste bøjningsradius
    4 x kabeldiameter (enkeltbøjning)
    10 x kabeldiameter (gentagen bøjning)
  • Kompatibel med slæbekæde Ja
  • Testspænding Ur.m.s. 4 kV AC
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Trykstøbt aluminium
  • Farve (kappe/hus) RAL 7037 (støvgrå)
  • Materiale (kabel) PVC
  • Farve (kabel) RAL 7001 (sølvgrå)
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer
    Bly
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Bly
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60332-1-2 Flammehæmmende
    EN 50290-2-22 Oliebestandighed
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140489165
  • eCl@ss 27.060.106,00
  • UNSPSC 24.0 26121629
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare