매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
4
Accessories
1
품번들: 19 40 022 0470
Han 22HPR-HTE-S-4xM20
Han 22HPR-HTE-S-4xM20

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
후드
규격: 22 HPR
나사 잠금
스테인리스 강
톱 엔트리
4x M20
재료 (후드/하우징): 알루미늄 다이-캐스트
분말 코팅방식
RAL 9005 (제트 블랙)
Notes
비교하다
품번들: 19 40 022 0470
Han 22HPR-HTE-S-4xM20
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
4
Accessories
1
제품 상세 정보
식별
  • 카테고리 후드 / 하우징
  • 후드/하우징 시리즈 Han® HPR slim
  • 후드/하우징 타입 후드
버전
  • 규격 22 HPR
  • 버전 톱 엔트리
  • 케이블 항목 수 4
  • 케이블 엔트리 4x M20
  • 잠금 유형 나사 잠금
  • 응용 분야 열악한 환경 지원 후드/하우징
기술적 특성
  • 조임 토크
    10 Nm 고정 나사
    15 Nm PE 나사
  • 체결 토크(나사 잠금 방식) ‌ 4 Nm
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 제한 온도 참고 IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP66
    IP68
    ISO 20653 규격에 따른 IP69 / IPX9K
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 알루미늄 다이-캐스트
  • 표면 (후드/하우징) 분말 코팅방식
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 9005 (제트 블랙)
  • 재료 (잠금장치) 스테인리스 강
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(a) / 6(a)-I: 가공 목적으로 강(steel)에서 또는 최대 0.35% 중량비로 납이 혼합된 아연도금강(galvanised steel)에서 합금 요소로 사용된 납 / 가공 목적으로 최대 0.35% 중량비로 납이 혼합된 강에서 , 최대 0.2% 중량비로 납이 혼합된 일괄 용융 아연도금강 컴포넌트에 합금 요소로 사용된 납
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 61984
    IEC 60664-1
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 900.5 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140175501
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

EPLAN 데이터 포털

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Fire Protection
다운로드 설정
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다