Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
25
Accessories
18
Części zamienne
1
Wkłady
34
Frames
2
Artikelnummer: 19 40 016 1182
Han 16HPR-PFT housing-M32
Han 16HPR-PFT housing-M32

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Panel feed through housing
for mounting from inside
Size: 16 B
Screw locking
Stainless steel
Top entry
1x M32
Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Corrosion resistant
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): NBR
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 19 40 016 1182
Han 16HPR-PFT housing-M32
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
25
Accessories
18
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
Produktdetails
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® HPR
  • Type of hood/housing Panel feed through housing
  • Description of hood/housing for mounting from inside
Version
  • Size 16 B
  • Version Top entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M32
  • Locking type Screw locking
  • Field of application Hoods/housings for harsh outdoor environments
Technical characteristics
  • Tightening torque (screw locking) ‌ 4 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
  • Thickness of the panel ≥2 mm
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Fundición de aluminio
    Resistente a la corrosión
  • Surface (hood/housing) Recubierto de polvo
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (seal) NBR
  • Material (locking) Acero inoxidable
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140831445
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen