Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
2
Accessories
2
Inserts
36
Frames
2
Număr articol: 19 40 516 1262
Han 16HPR-Compact-HSM-for SCL-M32
Han 16HPR-Compact-HSM-for SCL-M32

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Priză cu montaj pe suprafață
Mărime: 16 B
Blocare cu şurub
Intrare laterală
1x M32
Material (carcasă/priză): Aluminiu turnat sub presiune, Rezistent la coroziune
Acoperit cu pulbere
RAL 9005 (negru de fum)
Material (etanşare): NBR
Note
Comparați
Încărcați în configurator
Număr articol: 19 40 516 1262
Han 16HPR-Compact-HSM-for SCL-M32
Note
Comparați
Încărcați în configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
2
Accessories
2
Inserts
36
Frames
2
Detalii produs
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Gehäusebaureihe Han® HPR Compact
  • Gehäuseart Sockelgehäuse
Ausführung
  • Baugröße 16 B
  • Ausführung 사이드 엔트리
  • Anzahl Kabeleingänge 1
  • Kabeleingang 1x M32
  • Verriegelungsart 나사 잠금
  • Anwendungsgebiet 열악한 옥외 환경 지원 후드/하우징
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment Schraubverriegelung ‌ 4 Nm
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP65
    IP68
    ISO 20653 규격에 따른 IP6K9K
  • Schutzart nach UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse
    알루미늄 다이-캐스트
    내부식성
  • Oberfläche Gehäuse 분말 코팅방식
  • Farbe Gehäuse RAL 9005 (제트 블랙)
  • Werkstoff Dichtung NBR
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Zulassungen
    CE
    DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 620 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140174184
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați