Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
2
Accessories
12
Inserts
36
Frames
2
Codice prodotto: 19 40 516 1612
Han 16HPR-Compact-HA-LC-SCL-M32
Han 16HPR-Compact-HA-LC-SCL-M32

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Custodia
Taglia: 16 B
Versione normale
Aggancio a vite
Acciaio inox
uscita laterale a 45°
1x M32
Materiale (custodie): Pressofusione d’alluminio, Elevata resistenza alla corrosione
Verniciatura a polvere
RAL 9005 (nero jet)
Note
Confronta
Carica nel configuratore
Codice prodotto: 19 40 516 1612
Han 16HPR-Compact-HA-LC-SCL-M32
Note
Confronta
Carica nel configuratore
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
2
Accessories
12
Inserţii
36
Frames
2
Dettagli del prodotto
Identification
  • Catégorie Kappen / behuizingen
  • Séries de capots/embases Han® HPR Compact
  • Type de capot/embase Kap
  • Type Lage constructie
Version
  • Taille 16 B
  • Version 45° zij-invoer
  • Nombre d'entrées de câbles 1
  • Sortie de câble 1x M32
  • Type de verrouillage Schroefvergrendeling
  • Applications Kappen/behuizingen voor moeilijke omgevingen buiten
Données techniques
  • Couple de serrage (verrouillage par vis) ‌ 4 Nm
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP6K9K vlgs. ISO 20653
  • Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase)
    Aluminium gegoten
    Corrosiebestendig
  • Revêtement (capot/embase) Geëpoxeerd
  • Couleur (capot/embase) RAL 9005 (gitzwart)
  • Matériau (verrouillage) Roestvrij staal
  • RoHS conform
  • État ELV conform
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Niet ingesloten
  • Substances REACH ANNEXE XIV Niet ingesloten
  • Substances REACH SVHC Niet ingesloten
  • Proposition Californie 65 substances Niet ingesloten
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Homologations
    CE
    DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 375 g
  • Pays d'origine China
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140174139
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta