Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
15
Accessories
4
Spare Part
2
Inserts
65
Frames
2
Numer Katalogowy: 09 30 016 0431
Han B Hood Top Entry HC 2 Levers PG 29
Han B Hood Top Entry HC 2 Levers PG 29

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Obudowa wtyczki
Rozmiar: 16 B
Wysoka konstrukcja
Podwójna klamra ryglująca (na obudowie wtyczki)
Poliwęglan (PC), Stal nierdzewna
Górne wyprowadzenie kabla
1x Pg 29
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Odlew aluminiowy
Malowane proszkowo
RAL 7037 (szary)
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 30 016 0431
Han B Hood Top Entry HC 2 Levers PG 29
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
15
Accessories
4
Spare Part
2
Inserts
65
Frames
2
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® B
  • Type of hood/housing Hood
  • Type High construction
Version
  • Size 16 B
  • Version Top entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x Pg 29
  • Locking type Double locking lever (on the hood)
  • Han-Easy Lock® Yes
  • Field of application Standard hoods/housings for industrial connectors
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) 알루미늄 다이-캐스트
  • Surface (hood/housing) 분말 코팅방식
  • Colour (hood/housing) RAL 7037 (더스트 그레이)
  • Material (locking)
    폴리카보네이트 (PC)
    스테인리스 강
  • Colour (locking) RAL 7037 (더스트 그레이)
  • Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers) V-0
  • RoHS 준수
  • ELV status 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances no
  • REACH ANNEX XIV substances no
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances 니켈
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 218.6 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140045835
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare