Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
15
Combinables
4
Tools
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
Objednací číslo: 09 36 010 2702
Han 10Ex-F-c
Han 10Ex-F-c

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Vložky
Krimpování
Zásuvka (female)
Polykarbonát (PC)
RAL 7032 (štěrková šedá)
Jmenovitý proud: ‌16 A
Velikost: 10 B
Kontakty: 10
Průřez vodiče: 0.14 ... 4 mm²
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
Objednací číslo: 09 36 010 2702
Han 10Ex-F-c
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
15
Combinables
4
Tools
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
Detaily produktu
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han® Ex
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Size 10 B
  • Number of contacts 10
  • PE contact Yes
  • Details
    Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
    Please order crimp contacts separately.
  • Details ATTENTION! Only to be used with Han® Ex hoods and housings!
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.14 ... 4 mm²
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage 90 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Tightening torque ‌1.2 Nm PE screw M4
  • Limiting temperature -20 ... +40 °C
  • Note on the limiting temperature Up to +70 °C in T4
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
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
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 51.1 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140054905
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte