Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
16
Spare Part
1
Hoods/Housings
115
部品番号: 09 33 010 2748
Han 10ES Press - F
Han 10ES Press - F

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
インサート
ケージクランプ端子
メス
ポリカーボネート (PC)
RAL 7032 (ぺブルグレー)
定格電流: ‌16 A
サイズ: 10 B
コンタクト: 10
導体断面積: 0.14 ... 2.5 mm²
銅合金
銀メッキ
ノート
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
部品番号: 09 33 010 2748
Han 10ES Press - F
ノート
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Accessories
16
Spare Part
1
Hoods/Housings
115
製品詳細
Название
  • Категория Контактные вставки
  • Серия Han® ES Press
Версия
  • Метод подключения Подключение провода пружинным способом
  • Тип Розетка
  • Размер 10 B
  • Число контактов 10
  • Контакт PE Да
  • Подробные данные
    Синий контактный фиксатор
    для кабельных кожухов/корпусов только с высокой конструкцией
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0.14 ... 2.5 mm²
  • Поперечное сечение проводника AWG 26 ... AWG 14
  • Номинальный ток ‌ 16 A
  • Номинальное напряжение 500 V
  • Номинальное импульсное напряжение 6 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Номинальное напряжение согласно CSA 600 V
  • Номинальное напряжение, согласно CSA 600 V
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 3 mΩ
  • Длина снятия изоляции 9 ... 11 mm
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Polycarbonate (PC)
  • Цвет (контактная вставка) RAL 7032 (pebble grey)
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты) Silver plated
  • Цвет (аксессуары) Blue
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Lead
  • Номер ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Допуски: DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 80 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140162044
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

EPLAN Data Portal

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Instructions
Assembly instructions

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Catalogues & Brochures
HARTING Han® 産業用コネクタ
Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare