Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
4
System Cables
1645
Varenummer: 24 03 008 2200
Ha-VIS eCon 3082BT-AF
Ha-VIS eCon 3082BT-AF

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Industrial Ethernet Switches, Unmanaged, Fast Ethernet, Nominal voltage: 24 V DC, 48 V DC, Total number of ports: 10, Operating temperature: -40 ... +70 °C
Notes
Compare
Varenummer: 24 03 008 2200
Ha-VIS eCon 3082BT-AF
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
4
System Cables
1645
produkt detaljer
Identificare
  • Seria Ha-VIS eCon 3000
  • Element Industrial Ethernet Switches
  • Specificație Unmanaged
  • Tip Ethernet Fast Ethernet
Versiune
  • Numărul total de porturi 10
  • Fixare 35 mm DIN rail acc. to EN 60715
  • Tehnologie de comutare Store and Forward
  • Mărime ramă 1.632 kB
  • Mărime masă MAC 2k Entries
  • Mărime pachet tampon 1 Megabit
  • Fără blocare Yes
  • Calitatea serviciului Yes
  • Ethernet cu eficienţă energetică Yes
  • Control flux Off
  • Contact de semnal No
  • Funcționalitate PoE No
  • Conţinut pachet
    Pluggable screw contact for power supply
    Assembly instructions
Date terminaţie
  • Tensiune nominală
    24 V DC
    48 V DC
  • Tensiune admisibilă 9 ... 60 V DC
  • Protecţie la şoc Yes
  • Curent de funcţionare
    <273 mA @ 24 V DC
    <139 mA @ 48 V DC
  • Circuit de alimentare SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Curent de pornire
    <1.6 A @ 24 V DC
    <3.2 A @ 48 V DC
  • Protecţie la supracurent ‌2 A at input
  • Consum de energie <6.72 W @ 24 V DC
  • Metoda de terminaţie Pluggable screw contact
  • Număr de contacte 3
  • Secţiunea transversală a conductorului 0.08 ... 2.5 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Pinout + / - / FE
  • Protecție la polaritate inversată Yes
Caracteristici tehnice
  • Temperatură de funcţionare -40 ... +70 °C
  • Temperatură de depozitare -40 ... +85 °C
  • Umiditate relativă
    0 ... 95 % Non-condensing (operation)
    0 ... 95 % Non-condensing (storage/transport)
  • Presiune aer ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP30 mated condition
  • MTBF ≈ 930,000 h
Porturi Ethernet cupru
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 8
  • Standard transmisie
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
  • Auto-negociere Da
  • Auto-polaritate Da
  • Auto-MDI(X) Da
  • Fizica transmisiei Twisted Pair Cat. 5
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Lungime de transmisie 100 m
Porturi Ethernet fibră
  • 100 Mbit/s (SC-Ports) 2
  • Standard transmisie 100BASE-FX
  • Fibră Unimod
  • Metoda de terminaţie
    SC duplex
    Mamă
  • Fizica transmisiei FO
  • Lungime de undă 1.310 nm
  • Rata de transmisie a datelor ‌ 100 Mbit/s
  • Lungime de transmisie 15 km
  • Putere ieşire -15 ... -8 dBm
  • Putere de intrare -34
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză)
    Aluminium (anodised)
    Steel sheet (powder-coated)
  • Lungime 107.5 mm
  • Lăţime 38 mm
  • Înălţime 142 mm
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nickel
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    EN 55022 Radio disturbance characteristics
    EN 61000-4-2 Electrostatic discharge (ESD)
    EN 61000-4-3 Electromagnetic field
    EN 61000-4-4 Rapid transients (burst)
    EN 61000-4-5 Surge voltages
    EN 61000-4-6 conducted disturbances
    EN 61000-6-4 emission standard
    IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoidal)
    IEEE 802.3
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Omologări
    CE
    DNV GL
  • FCC Yes
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 531 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85176200
  • GTIN 5713140148178
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Catalogues & Brochures
Ha-VIS eCon Ethernet Switches
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare